Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector EIP  is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

EIP 07 S04

Osanro: 10.02.01.02143

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozzle size07
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 16,2  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-M
L 40,5  mm
L2 25,5  mm
LG1 7  mm
SW1 17  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 0.7 mm
Suction rate (max.) 14  l/min
Suction rate (max.) 0,84  m³/h
Degree of evacuation 89  %
Optimal operating pressure 4  bar
Connection Hose D6(1)-D6(2)
Weight 34,5  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin