Schmalz

  • UUSI

Inline Ejectors EIP

Suction rate from 7 l/min to 21 l/min

Siirry suoraan tuotteisiin

Compact and lightweight basic ejector, ideal for confined spaces

Optional with integrated exhaust duct to reduce the noise level (EA)

Design
  • Main body made of plastics and metal (1)
  • Pneumatic connections for vacuum (2), compressed air (3), and exhaust air (4)
Tekniset tiedot
  • Suction rate up to 21 l/min
  • Max. vacuum: 91 %
  • Main body made of plastics and metal
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Merkintä
Toimiala

1 - 6 / 6 tuloksista

  • UUSI
EIP 05 S04 EA

Osanro: 10.02.01.02139

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozzle size05
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
  • UUSI
EIP 07 S04

Osanro: 10.02.01.02143

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozzle size07
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
  • UUSI
EIP 07 S04 EA

Osanro: 10.02.01.02140

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozzle size07
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
  • UUSI
EIP 05 S04

Osanro: 10.02.01.02142

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozzle size05
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
  • UUSI
EIP 10 S04 EA

Osanro: 10.02.01.02141

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozzle size10
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
  • UUSI
EIP 10 S04

Osanro: 10.02.01.02144

Inline ejector for vacuum generation directly in the hose

Nozzle size10
ConnectionHose D6(1)-D6(2)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin