- UUSI
EIP 05 S04
Osanro: 10.02.01.02142
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
| Nozzle size | 05 |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 16,2 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 40,5 mm |
| L2 | 25,5 mm |
| LG1 | 7 mm |
| SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 0.5 mm |
| Suction rate (max.) | 7 l/min |
| Suction rate (max.) | 0,42 m³/h |
| Degree of evacuation | 89 % |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
| Weight | 34,5 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi