Schmalz

Sipariş Bilgileri

Inline ejektör SLP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SLP 07 S01

Parça no.: 10.02.01.00562

Hat tipi vakum jeneratörü

Nozul çapı0.7 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Vakum debisi (maks.)15.9 (l/min)
Hava tüketimi emiş25 (l/min)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 4  mm
D 10  mm
L 57  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 0,7  mm
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 15,9  l/min
Vakum debisi (maks.) 1  m³/h
Hava tüketimi emiş 25  l/min
Hava tüketimi emiş 1,5  m³/h
Ses seviyesi emiş 63  dB(A)
Ses seviyesi serbest 63  dB(A)
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 2  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 2  mm
Ağırlık 5  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Optimum basınç 65,2  psi
Vakum debisi (maks.) 0,56  cfm
Hava tüketimi emiş 0,88  cfm
Ürün ailesi SLP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git