Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SD 10.5x31.7 SCPM

Parça no.: 10.02.02.05807

Vakum jeneratörleri için susturucu

Dış çap D10.5 (mm)
Uzunluk L31.7 (mm)
Tasarım kullanınSCPM
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 10,5  mm
d 4  mm
L 31,7  mm
L1 42  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git