Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SCP 30 NO AS RE

Parça no.: 10.02.02.01486

Entegre kompakt ejektör fonksiyonları

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme sistemi ile
Ejektörün işlevselliğielektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Teknik veri
Öznitelik Değer
Kontrol Valfi Normalde açık
Ürün ailesi SCP
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git