Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO FUORI PRODUZIONE

SCP 30 NO AS RE

Numero articolo: 10.02.02.01486

Eiettore compatto con funzionalità integrata

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Valvola di controlloAperto senza corrente
Eiettori compatti di formaCon sistema di soffiaggio
Funzione dell'eiettorefunzione risparmio aria elettrica

Questo articolo è stato gradualmente eliminato.

Purtroppo il prodotto desiderato non può più essere ordinato. Al momento non è disponibile un prodotto alternativo. Se avete domande su un'alternativa, il vostro referente locale sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.

Vai al modulo di contatto
Dati tecnici
Attributo Valore
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Famiglia di prodotti SCP
Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello