Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPb / SCPi FS RP, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Susturucu

Mevcut aksesuarlar: Bağlantı kablosu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPb-FS 25 NO RP

Parça no.: 10.02.02.05562

Kompakt ejektör

Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Ses seviyesi serbest77 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Ejektörün işlevselliğipnömatik hava tasarrufu fonksiyonu
Yönetmelik-630 (mbar)
Şekil kompakt ejektörlerPnömatik kontrol
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 22,8  mm
d 6,4  mm
d1 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G4 M4-F
G5 G1/8"-F
H 170  mm
H1 98  mm
H2 60  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
H5 127,5  mm
L 112,5  mm
L3 67,5  mm
L4 36,75  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
X3 58  mm
Y2 30  mm
Y3 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 2,5  mm
Vakum debisi (maks.) 185  l/min
Vakum debisi (maks.) 11,1  m³/h
Vakum debisi (maks.) 6,53  cfm
Maks. vakum -25,1  inHg
Tahliye derecesi 85  %
Hava tüketimi emiş 290  l/min
Hava tüketimi emiş 17,4  m³/h
Hava tüketimi emiş 10,24  cfm
Maks. hava tüketimi üfleme 310  l/min
Hava tüketimi üfleme 10,95  cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 58,0 ... 101,5
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 9  mm
Ses seviyesi serbest 77  dB(A)
Kontrol Valfi Normalde açık
Ağırlık 585  kg
Çalışma sıcaklığı 5 ... 50 °C
Ürün ailesi SCPb
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git