SCPSb 07 S04 NC VD
Parça no.: 10.02.02.04823
Entegre valf işlevselli kompakt ejektör - ince tasarım
Nozul boyutu | 07 |
Bağlantı | Hortum D6(1)-D6(2) |
Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
Maks. vakum | -850 (mbar) |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Ejektörün işlevselliği | di̇ji̇tal vakum sensörü |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,6 mm |
H1 | 146 mm |
L1 | 102,5 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul boyutu | 07 |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 16 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 0,98 m³/h |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
Koruma tipi IP | IP 40 (fiş ile) |
Ağırlık | 0,17 kg |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Ejektörün işlevselliği | di̇ji̇tal vakum sensörü |
Ürün ailesi | SCPSb |
Performans verisi
Performans verisi
Dokümantasyon
Dokümantasyon