- YENI
SCPSc-UHV-HD 16 G02 NO NPN
Parça no.: 10.02.02.07510
Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level
Şekil kompakt ejektörler | HD |
Nozul çapı | 1.6 (mm) |
Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Vakum debisi (maks.) | 53.2 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 105.6 (l/min) |
Ses seviyesi serbest | 75 (dB(A)) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Maks. vakum | -910 (mbar) |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Ejektörün işlevselliği | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,6 mm |
D | 16,5 mm |
d | 4,4 mm |
D2 | 9 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H | 99 mm |
H2 | 40,8 mm |
H3 | 47,5 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 5,5 mm |
H6 | 31,5 mm |
L | 135 mm |
L1 | 148,4 mm |
L2 | 91,5 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,5 mm |
L5 | 83,8 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul boyutu | 16 |
Tahliye derecesi | 91 % |
Vakum debisi (maks.) | 53,2 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 3,2 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 105,6 l/min |
Hava tüketimi emiş | 6,3 m³/h |
Hava tüketimi üfleme | 7,2 m³/h |
Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 77 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Bağlantı | G02 |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Ağırlık | 0,21 kg |
Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Hava tüketimi üfleme | 4,24 cfm |
Hava tüketimi emiş | 3,73 cfm |
Vakum debisi (maks.) | 1,88 cfm |
Maks. vakum | -26,87 inHg |
Ürün ailesi | SCPSc-UHV-HD |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon