- FAZ AŞIMI KALEMI
SEM-C 25 SDA NC AS
Parça no.: 10.02.02.03203
Yüksek emiş kapasitesine sahip çok kademeli ejektör (kontrollü)
Boyut | 25 |
Ek fonksiyon ejektörü | Eksenel susturucu |
Vakum debisi (maks.) | 338 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 100 (l/min) |
Maks. vakum | -870 (mbar) |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Şekil kompakt ejektörler | Üfleme sistemi ile |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 94,5 mm |
B1 | 170 mm |
d | 5,5 mm |
D1 | 40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | G1/2"-F |
H | 70 mm |
L | 199,5 mm |
L1 | 279,5 mm |
L2 | 10,5 mm |
X1 | 183 mm |
Y1 | 55 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (maks.) | 338 l/min |
Tahliye derecesi | 87 % |
Hava tüketimi emiş | 100 l/min |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Ağırlık | 1,64 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Boyut | 25 |
Ürün ailesi | SEM-C |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon