SXMPi 25 NC H PC M12-5
Parça no.: 10.02.02.05294
Durum İzleme, güç üfleme fonksiyonu ve pnöm. hava tasarrufu fonksiyonuna sahip kompakt ejektör
Nozul çapı | 2.5 (mm) |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Vakum debisi (maks.) | 185 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 290 (l/min) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Maks. vakum | -850 (mbar) |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Ejektörün işlevselliği | Basınç Kontrolü |
Koruma tipi IP | IP 65 |
Ses seviyesi serbest | 67 (dB(A)) |
İletişim | IO-Link (Sınıf B) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 39 mm |
B2 | 6,8 mm |
d | 5,5 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | M12x1-M |
G3 | M5-F |
H | 108 mm |
H1 | 160 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
H4 | 26 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
L4 | 35,5 mm |
X1 | 89 mm |
X2 | 42 mm |
Y1 | 10 mm |
Y2 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 2,5 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 185 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 11,1 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 6,53 cfm |
Hava tüketimi emiş | 290 l/min |
Hava tüketimi emiş | 10,24 cfm |
Hava tüketimi emiş | 17,4 m³/h |
Ses seviyesi serbest | 67 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Maks. hava tüketimi üfleme | 320 l/min |
Hava tüketimi üfleme | 11,3 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 19,2 m³/h |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 8 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 9 mm |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Ağırlık | 0,91 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Ürün ailesi | SXMPi |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce |