- YENI
- VERIMLI
SCTMi EIP E4 ACT00003E
Parça no.: 10.02.02.07594
Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules
| İletişim | EtherNet/IP |
| Ejektör sayısı | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-M |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 86,5 mm |
| L1 | 121,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 105,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ejektör sayısı | E4 |
| İletişim | EtherNet/IP |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Ağırlık | 1,01 kg |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon