SBP-C 05 S01 NC AI
Parça no.: 10.02.01.00587
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
Nozul çapı | 0.5 (mm) |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Bağlantı | Hortum D4(1)-D4(2) |
Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 7 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 14 (l/min) |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Şekil kompakt ejektörler | Üfleme dürtüsü ile |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
/e0126439e08d_P_10.02.01.00587_01.jpg)
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,2 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 4 mm |
D | 9 mm |
G3 | M5-F |
H | 34 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 9 mm |
L | 108 mm |
L1 | 132 mm |
L2 | 12,5 mm |
L3 | 27 mm |
X1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,5 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 0,4 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 7 l/min |
Hava tüketimi emiş | 0,8 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 14 l/min |
Ses seviyesi serbest | 58 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 53 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
Ağırlık | 35 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Optimum basınç | 65,2 psi |
Vakum debisi (maks.) | 0,25 cfm |
Hava tüketimi emiş | 0,49 cfm |
Ürün ailesi | SBP-C |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon