SBP-C 20 S03 VS-T
Parça no.: 10.02.01.00985
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
Nozul çapı | 2 (mm) |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Bağlantı | Hortum D8(1)-D10(2) |
Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 123 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 208 (l/min) |
Ejektörün işlevselliği | elektroni̇k vakum anahtari |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,2 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
G3 | G3/8"-F |
H | 62 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 18 mm |
H4 | 21 mm |
L | 92 mm |
L1 | 168 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 62 mm |
L4 | 25,2 mm |
X1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 2 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 7,4 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 123 l/min |
Hava tüketimi emiş | 12,5 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 208 l/min |
Ses seviyesi serbest | 77 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 68 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 7 mm |
Ağırlık | 145 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Optimum basınç | 65,2 psi |
Vakum debisi (maks.) | 4,34 cfm |
Hava tüketimi emiş | 7,35 cfm |
Ürün ailesi | SBP-C |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon