Schmalz

Sipariş Bilgileri

Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBP-C 20 S03 NO A VS-T

Parça no.: 10.02.01.00995

Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip

Nozul çapı2 (mm)
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D8(1)-D10(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)123 (l/min)
Hava tüketimi emiş208 (l/min)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
Ejektörün işlevselliğielektroni̇k vakum anahtari
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 20  mm
d 4,2  mm
d1 8  mm
d2 10  mm
D 20  mm
G3 G3/8"-F
H 62  mm
H1 72  mm
H2 5,2  mm
H3 26  mm
H4 21  mm
L 152  mm
L1 228  mm
L2 54  mm
L3 62  mm
X1 20  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 2  mm
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 7,4  m³/h
Vakum debisi (maks.) 123  l/min
Hava tüketimi emiş 12,5  m³/h
Hava tüketimi emiş 208  l/min
Ses seviyesi serbest 77  dB(A)
Ses seviyesi emiş 68  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 7  mm
Ağırlık 222  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 43,5 ... 87,0
Optimum basınç 65,2  psi
Vakum debisi (maks.) 4,34  cfm
Hava tüketimi emiş 7,35  cfm
Hava tüketimi üfleme 3,18  cfm
Ürün ailesi SBP-C
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git