Schmalz

Sipariş Bilgileri

Temel ejektör SBP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBP 07 S01 SDA

Parça no.: 10.02.01.00564

Temel ejektör üniversal kullanım için

Nozul çapı0.7 (mm)
Ek fonksiyon ejektörüEksenel susturucu
Tahliye derecesi85 (%)
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Optimum çalışma basıncı4.5 (bar)
Vakum debisi (maks.)16 (l/min)
Hava tüketimi emiş22 (l/min)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 10  mm
d 4,2  mm
d1 4  mm
d2 4  mm
D 9  mm
H 26  mm
H1 28  mm
H2 5,2  mm
H3 12  mm
L 45  mm
L1 71  mm
L2 18  mm
L3 2  mm
L4 12,5  mm
X1 20  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 0,7  mm
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 1  m³/h
Vakum debisi (maks.) 16  l/min
Hava tüketimi emiş 1,3  m³/h
Hava tüketimi emiş 22  l/min
Ses seviyesi serbest 65  dB(A)
Ses seviyesi emiş 59  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 2  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 2  mm
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 43,5 ... 87,0
Vakum debisi (maks.) 0,57  cfm
Hava tüketimi emiş 0,78  cfm
Ağırlık 7,5  g
Ürün ailesi SBP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git