SEG 30 HS SDA
Parça no.: 10.02.01.00117
Sağlam muhafazalı temel ejektör üniversal kullanım için
Nozul çapı | 3 (mm) |
Şekil | Yüksek vakum için |
Ek fonksiyon ejektörü | Eksenel susturucu |
Vakum debisi (maks.) | 240 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 392 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 42 mm |
D | 32 mm |
D2 | 32 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | G3/4"-F |
H | 50 mm |
L | 127 mm |
L1 | 217 mm |
SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 3 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 240 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 14,4 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 8,48 cfm |
Hava tüketimi emiş | 392 l/min |
Hava tüketimi emiş | 23,5 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 13,84 cfm |
Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 68 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
Optimum basınç | 72,5 psi |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Çalışma sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
Ağırlık | 404 g |
Ürün ailesi | SEG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon