SEG 10 HS
Parça no.: 10.02.01.00247
Sağlam muhafazalı temel ejektör üniversal kullanım için
Nozul çapı | 1 (mm) |
Şekil | Yüksek vakum için |
Vakum debisi (maks.) | 34 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 49 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 16 mm |
D | 15 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 26 mm |
L | 57 mm |
SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 34 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 2 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 1,2 cfm |
Hava tüketimi emiş | 49 l/min |
Hava tüketimi emiş | 2,9 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 1,73 cfm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
Optimum basınç | 72,5 psi |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
Çalışma sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
Ağırlık | 46 g |
Ürün ailesi | SEG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon