- VERIMLI
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
Parça no.: 10.04.01.00119
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (60 Hz) | 235 (m³/h) |
Vakum (60 Hz) | 400 (mbar) |
Nominal güç 60 Hz | 3.6 (kW) |
İnşaat | IE3:ABD/CAN |
60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
Renk | RAL 7035 Açık gri |
Onay | UL/CSA |
ile | Elektro-pnömatik ters çevirme |
Ağırlık | 89 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 452 mm |
B1 | 495 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-M |
H | 504 mm |
H2 | 134 mm |
L | 798 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | 400 mbar |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Ağırlık | 89 kg |
60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
Onay | UL/CSA |
Ürün ailesi | SB-ER |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon