- VERIMLI
SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER
Parça no.: 10.04.01.00140
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (50 Hz) | 195 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 235 (m³/h) |
Vakum (50 Hz) | 440 (mbar) |
Vakum (60 Hz) | 400 (mbar) |
Nominal güç 50 Hz | 3 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 3.6 (kW) |
İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Renk | RAL 7035 Açık gri |
Onay | UL/CSA |
ile | Elektro-pnömatik ters çevirme |
Ağırlık | 89 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 452 mm |
B1 | 495 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-M |
H | 504 mm |
H2 | 134 mm |
L | 799 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 195 m³/h |
Maks. vakum | 440 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 3 kW |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Ağırlık | 89 kg |
50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Onay | UL/CSA |
Ürün ailesi | SB-ER |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon