Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum rezervuarı VOL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VOL 100

Parça no.: 10.03.03.00123

Vakum rezervuarı

Rezervuar hacmi100 (l)
Yükseklik H334 (mm)
Ek fonksiyon vakum haznesiManometre, valf, filtre
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
H 334  mm
H1 405  mm
L 710  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Rezervuar hacmi 100  l
Ağırlık 51  kg
Ürün ailesi VOL
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git