VOL 200
Parça no.: 10.03.03.00128
Vakum rezervuarı
Rezervuar hacmi | 200 (l) |
Yükseklik H | 434 (mm) |
Ek fonksiyon vakum haznesi | Manometre, valf, filtre |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 710 mm |
B1 | 1.015 mm |
d | 11 mm |
G1 | G2"-F |
G2 | G2-1/2"-F |
H | 434 mm |
H1 | 495 mm |
L | 910 mm |
X1 | 592 mm |
Y1 | 670 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Rezervuar hacmi | 200 l |
Ağırlık | 97 kg |
Ürün ailesi | VOL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon