EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP4 F
Parça no.: 10.03.01.00690
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
İnşaat | IE3:CAN |
Gerilim 50 Hz | S073 |
50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
Gerilim 60 Hz | S079 |
ile | Filtre |
Vakum debisi (50 Hz) | 150 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 180 (m³/h) |
Vakum (50 Hz) | 900 (mbar) |
Vakum (60 Hz) | 900 (mbar) |
Onay | UL/CSA |
Nominal güç 50 Hz | 4 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 4 (kW) |
Ağırlık | 194 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 440 mm |
B1 | 537 mm |
B2 | 70 mm |
G2 | G1-1/2"-F |
G3 | G2-1/2"-F |
G5 | M10-F |
H | 478 mm |
L | 735 mm |
H1 | 579,5 mm |
L2 | 70 mm |
L1 | 823 mm |
Y1 | 300 mm |
X1 | 600 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum (50 Hz) | 900 mbar |
Vakum (60 Hz) | 900 mbar |
Vakum debisi (50 Hz) | 150 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 180 m³/h |
50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
60 Hz'de Gerilim | D330 V / Y575 V ±%10 |
Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
Nominal güç 60 Hz | 4 kW |
Mevcut tip | AC3 |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
İnşaat | IE3:CAN |
Ağırlık | 194 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon