Schmalz

Sipariş Bilgileri

VH-VOL vakum deposu bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

  • Mevcut yedek parçalar: filtre, küresel vana, çek valf
  • Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti
Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

VH-VOL 100 F

Parça no.: 10.01.55.00034

Vacuum storage tank with accessories

Rezervuar hacmi100 (l)
ileFiltre
Genişlik B593 (mm)
Yükseklik H346 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 593  mm
D1 32  mm
D 32  mm
H 346  mm
ile Filtre
Teknik veri
Öznitelik Değer
Rezervuar hacmi 100  l
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -1.00 ... 0.50 bar
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git