Schmalz

Sipariş Bilgileri

VH-OG Start vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

  • Mevcut yedek parçalar: vakum monometresi, sıvı yağ, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
  • Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti
Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI
  • VERIMLI

VH-OG Start 40 50

Parça no.: 10.01.55.00015

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)40 (m³/h)
Rezervuar hacmi50 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H834 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 673  mm
B 457  mm
H 834  mm
D 32  mm
ile Filtre
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 40  m³/h
Rezervuar hacmi 50  l
Maks. vakum -980  mbar
50 Hz'de Gerilim D230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de Gerilim D265 V / Y460 V ±%10
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git