Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum unit VH-OG Start is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: vacuum gauge, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI
  • TEHOKAS

VH-OG Start 40 50

Osanro: 10.01.55.00015

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H834 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 673  mm
B 457  mm
H 834  mm
D 32  mm
with Filter
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 40  m³/h
Reservoir volume 50  l
Max. vacuum −980  mbar
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin