Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI
  • TEHOKAS

ZUB VH 4CAS

Osanro: 10.01.27.02333

Accessories

Utilization designVakuum Aggregat VH
Outside diameter D60 (mm)
Height H100 (mm)
Weight3.08 (kg)
contains4 Lenkrollen + 8 Schrauben
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 60  mm
B 60  mm
H 100  mm
D 60  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
contains 4 Lenkrollen + 8 Schrauben

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin