Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ

ZUB VH 4CAS

Część nr.: 10.01.27.02333

Accessories

Utilization designVakuum Aggregat VH
Outside diameter D60 (mm)
Height H100 (mm)
Weight3.08 (kg)
contains4 Lenkrollen + 8 Schrauben
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 60  mm
B 60  mm
H 100  mm
D 60  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
contains 4 Lenkrollen + 8 Schrauben

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka