- 새로운
- 효율적
ZUB VH 4CAS
부품 번호.: 10.01.27.02333
Accessories
| Utilization design | Vakuum Aggregat VH |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Height H | 100 (mm) |
| Weight | 3.08 (kg) |
| contains | 4 Lenkrollen + 8 Schrauben |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 60 mm |
| B | 60 mm |
| H | 100 mm |
| D | 60 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| contains | 4 Lenkrollen + 8 Schrauben |