- YENI
- VERIMLI
VH-TR Start 80 100
Parça no.: 10.01.55.00005
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
| Şekil | Başlangıç |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Kuru çalışan pompa EVE-TR |
| Vakum debisi (maks.) | 80 (m³/h) |
| Rezervuar hacmi | 100 (l) |
| Genişlik B | 617 (mm) |
| Yükseklik H | 858 (mm) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| ile | Filtre |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 823 mm |
| B | 617 mm |
| H | 858 mm |
| D | 38 mm |
| ile | Filtre |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 80 m³/h |
| Rezervuar hacmi | 100 l |
| Maks. vakum | -850 mbar |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D265 V / Y460 V ±%10 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon