Parça no.: 10.01.06.03901
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 7 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Yüksek aşındırıcı malzemeler için silikon SI-HD'den yapılmış aşınmaya dayanıklı, gıdaya uygun vantuz; -30 °C ila +180 °C arası sıcaklığa dayanıklı
Sızdırmazlık dudağı kavisli yüzeylere veya düzensizliklere çok iyi uyum sağlar
Üst katın yüksek sertliği, yatay kuvvetler ve yüksek ivmeler altında stabilite sağlar

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
7 sonuçtan 1 - 7'si

Parça no.: 10.01.06.03901
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 7 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |

Parça no.: 10.01.06.03148
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 9 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |

Parça no.: 10.01.06.03246
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |

Parça no.: 10.01.06.04055
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 14 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |

Parça no.: 10.01.06.04141
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 12 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |

Parça no.: 10.01.06.04148
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 18 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |

Parça no.: 10.01.06.04149
Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |