SGON 90x30 NBR-70 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.05.00091
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları
Endüstriler: Genel
| Boyutlar (LxW) | 90x30 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 3,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 36 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmaks.(S) | 92,5 mm |
| Ls | 90 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 3,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 90x30 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 112,6 N |
| Cilt | 9,74 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 35 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 Shore A |
| Ağırlık | 35,3 g |
| Ürün ailesi | SGON |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon