SGP 40 NK-40 N035
Parça no.: 10.01.01.00789
Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SGP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| Dk | 16 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 20,6 mm |
| H2 | 14,5 mm |
| Z (İnme) | 2,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 33 N |
| Cilt | 3,8 cm³ |
| Boyut | 40 |
| Meme ucu ailesi | N 035 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 40 Shore A |
| Ağırlık | 5,2 g |
| Ürün ailesi | SGP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon