SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
Parça no.: 10.01.01.11738
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Montaj uzunluğu | 5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| D | 10 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 28 mm |
| L2 | 13 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 035 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 5,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon