SA-NIP N035 G1/8-AG DN500
Osanro: 10.01.01.11738
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| D | 10 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 28 mm |
| L2 | 13 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 035 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,9 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi