Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N035 G1/8-AG DN500

Część nr.: 10.01.01.11738

Suction-pad connection nipple

Thread G1G1/8"-M
Fitting length5 (mm)
MaterialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 5  mm
D 10  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 28  mm
L2 13  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N 035
Material Aluminum
Weight 5,9  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka