DR-SPU 210 SI-60
Parça no.: 10.01.01.01090
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
Boyut | 210 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 159,2 mm |
Ds | 210 mm |
Dmax(S) | 212,4 mm |
H | 24,5 mm |
Z (İnme) | 4,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 210 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Ağırlık | 214 g |
Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon