SA-NIP N006 G1/8-IG DN200
Parça no.: 10.01.01.03522
Vantuz bağlantı nipeli
Diş G1 | G1/8"-F |
Uzunluk L1 | 22.5 (mm) |
Montaj uzunluğu | 16 (mm) |
Nominal boyut | 2,00 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 10 mm |
dn | 2 mm |
D2 | 5 mm |
G1 | G1/8"-F |
L | 16 mm |
L1 | 22,5 mm |
L2 | 4,5 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Meme ucu ailesi | N 006 |
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 5,6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon