PFG 20 FPM-65 N006
Parça no.: 10.01.01.00072
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 20 |
Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 4,5 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,2 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,5 mm |
Z (İnme) | 2,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 15,5 N |
Cilt | 0,86 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
Boyut | 20 |
Meme ucu ailesi | N 006 |
Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 2,5 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon