PFG 20 FPM-65 N006
Osanro: 10.01.01.00072
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Size | 20 |
Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Material property | non-marking |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 4,5 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,2 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,5 mm |
Z (Stroke) | 2,2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 15,5 N |
Volume | 0,86 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Size | 20 |
Nipple family | N 006 |
Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 2,5 g |
Product family | PFG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi