SA-NIP N006 G1/8-AG DN200
Osanro: 10.01.01.03530
Suction cup connection nipple
Thread G1 | G1/8"-M |
Length L1 | 19.5 (mm) |
Fitting length | 5 (mm) |
Nominal size | 2.00 mm |
Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 10 mm |
dn | 2 mm |
D2 | 5 mm |
G1 | G1/8"-M |
L | 5 mm |
L1 | 19,5 mm |
L2 | 4,5 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nipple family | N 006 |
Material | Aluminum |
Weight | 4,3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi