Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N006 G1/8-AG DN200

Część nr.: 10.01.01.03530

Króciec przyłączeniowy przyssawki

Thread G1G1/8"-M
Length L119.5 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 10  mm
dn 2  mm
D2 5  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 19,5  mm
L2 4,5  mm
L3 2  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N 006
Material Aluminum
Weight 4,3  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka