Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

PFG 20 SI-55 N006

Część nr.: 10.01.01.00032

Przyssawka płaska (okrągła)

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4,5  mm
d1 11  mm
Dk 15,2  mm
Dmax(S) 23  mm
Ds 20  mm
H 10  mm
H2 4,5  mm
Z (Stroke) 2,2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 15,5  N
Volume 0,86  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Size 20
Nipple family N 006
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,4  g
Product family PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka