Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

PFG 10 NBR-CO-55 N004

Parça no.: 10.01.01.10066

Düz vantuz (yuvarlak)

Boyut10
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 4  mm
d1 6  mm
Dk 8,7  mm
Dmax(S) 11,5  mm
Ds 10  mm
H 7,5  mm
H2 2  mm
H3 4  mm
Z (İnme) 1,4  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 4  N
Cilt 0,15  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 12,5  mm
Boyut 10
Meme ucu ailesi N 004
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 0,3  g
Ürün ailesi PFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git