- FAZ AŞIMI KALEMI
PFG 1 NBR-CO-55 N001
Parça no.: 10.01.01.10335
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 1 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 0,8 mm |
Dk | 1,2 mm |
Dmax(S) | 1,2 mm |
Ds | 1 mm |
H | 1,6 mm |
Z (İnme) | 0,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 0,03 N |
Cilt | 0 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 2 mm |
Boyut | 1 |
Meme ucu ailesi | N 001 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0,1 g |
Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.