- YENI
SUF 2 EPDM-ECO-55 SC010
Parça no.: 10.01.01.15999
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Boyut | 2 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 1,4 mm |
| Dk | 4,2 mm |
| Dmax(S) | 2,4 mm |
| Ds | 2 mm |
| H | 3,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (İnme) | 0,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,15 N |
| Çekme kuvveti | 0,15 N |
| Cilt | 0 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 2 mm |
| Boyut | 2 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC010 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 0,05 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.