- NOVÝ
SUF 2 EPDM-ECO-55 SC010
Číslo dílu.: 10.01.01.15999
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 2 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 1,4 mm |
| Dk | 4,2 mm |
| Dmax(S) | 2,4 mm |
| Ds | 2 mm |
| H | 3,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| Z (Stroke) | 0,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,15 N |
| Pull-off force | 0,15 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Size | 2 |
| Interface nipple family | SC010 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,05 g |
| Product family | SUF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".