- YENI
SUF 8 EPDM-ECO-55 SC020
Parça no.: 10.01.01.16004
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Boyut | 8 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 4,7 mm |
| d | 3,1 mm |
| Dk | 6,7 mm |
| Dmax(S) | 8,4 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 5,5 mm |
| H2 | 2,3 mm |
| H3 | 3 mm |
| Z (İnme) | 0,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 2,4 N |
| Çekme kuvveti | 2,4 N |
| Cilt | 0,04 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 8 mm |
| Boyut | 8 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC020 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 0,14 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.