- NIEUW
SUF 8 EPDM-ECO-55 SC020
Onderdeelnr.: 10.01.01.16004
Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
| Size | 8 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 4,7 mm |
| d | 3,1 mm |
| Dk | 6,7 mm |
| Dmax(S) | 8,4 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 5,5 mm |
| H2 | 2,3 mm |
| H3 | 3 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2,4 N |
| Pull-off force | 2,4 N |
| Volume | 0,04 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Size | 8 |
| Interface nipple family | SC020 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,14 g |
| Product family | SUF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".